|
|
|
XPSAF5130
Preventa XPSAF - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2020
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sécurité Preventa
|
Nom du module sécurité
|
XPSAF
|
Utilisation module sécurité
|
Contrôle d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs
|
Fonction du module
|
Câblage à deux canaux, surveill de l'arrêt d'urgce ou surveill de protection
Surveillance de l'arrêt d'urgence câblage à 2 canaux
Surveillance d'une protection mobile
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL e/catégorie 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à catégorie 3 se conformer à EN/CEI 62061
|
Données de fiabilité
|
DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
MTTFd = 243 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
PFHd = 4.62E-9 1/h se conformer à EN/CEI 62061
|
Type de démarrage
|
Configurable
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
|
Type de sortie
|
Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans volt
|
Nombre de circuits supplémentaires
|
0
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA - 15...10 %
24 V CC - 15...10 %
|
Complémentaires
Temps synchro entre entrées
|
Illimité
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Puissance consommée maximale en VA
|
5 VA CA
|
Type de protection en entrée
|
Interne, électronique
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V
|
Résistance de ligne maximum
|
90 Ohm
|
Pouvoir de coupure
|
180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
|
Pouvoir de coupure
|
1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
|
Courant thermique de sortie
|
6 A par relais pour sortie relais
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
18 A
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A gG ou gL pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
6 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
17 V pour sortie relais
|
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
|
40 ms
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-5-1
300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60947-5-1
4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
|
Signalisation locale
|
3 LEDs
|
Consommation électrique
|
30 mA à 24 V CA à sur alimentation électrique
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Poids du produit
|
0,25 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
EN/ISO 13850
EN 60204-1
EN 1088/ISO 14119
|
Certifications du produit
|
UL
TÜV
CSA
|
Degré de protection IP
|
IP20 (bornes) se conformer à EN/CEI 60529
IP40 (boîtier) se conformer à EN/CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
248,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,393 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
512
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
155,0 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|